Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Drucktaster, flache Blende, Bund quadratisch RAFIX 22 QR【5-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1.30.240.071/1300

Teilenummer
1.30.240.071/1300
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Schaltfunktionen Gehäuse-/Tastenfarbe Inhalt
(pc(s))
Lampentyp Lichtfarbe Beleuchtungstyp

67.44 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Rot] rot (transparent)10LEDRot (transparent)Flächenbeleuchtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form quadratisch Durchmessser der Aussparung φ22.5 IP Bewertung IP65
Breite(mm) 29.8 Länge/durchmesser(mm) 29.8 Max. Temperatur(°C) +70
Min. Temperatur(°C) -25 Typ (versch.) Panel flach Verbindung (Komponenten) Externer Kontakt
Verpackungsart PE-Beutel Druckmotiv keiner Schaltfunktionen planar
Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster, flache Blende, Bund quadratisch RAFIX 22 QR, die Teilenummer ist 1.30.240.071/1300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.30.240.071/1300.

Produktvarianten

Teilenummer
1.30.240.051/1008
1.30.240.061/1008
1.30.240.071/1000
1.30.240.071/1400
1.30.240.071/1500
1.30.240.071/1600
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Schaltfunktionen Gehäuse-/Tastenfarbe Inhalt
(pc(s))
Lampentyp Lichtfarbe Beleuchtungstyp

60.09 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Momentan[Weiß] weiß (transparent)10LEDWeiß (transparent)Flächenbeleuchtung

53.96 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] Riegel[Weiß] weiß (transparent)5LEDWeiß (transparent)Flächenbeleuchtung

67.44 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Weiß] weiß (transparent)10LEDWeiß (transparent)Flächenbeleuchtung

69.40 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Gelb] gelb (transparent)10LEDGelb (transparent)Flächenbeleuchtung

69.40 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Grün] grün (transparent)10LEDGrün (transparent)Flächenbeleuchtung

69.40 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Blau] blau (transparent)10LEDBlau (transparent)Flächenbeleuchtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support