Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Drucktaster, vorstehende Blende, Bund rund RAFIX 22 QR【5-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1.30.240.221/1300

Teilenummer
1.30.240.221/1300
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Form Schaltfunktionen Gehäuse-/Tastenfarbe IP Bewertung Inhalt
(pc(s))
Typ (versch.) Lampentyp Lichtfarbe Beleuchtungstyp Schaltfunktionen Schaltertyp (Kategorie)

38.93 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rund] rundMomentan[Rot] rot (transparent)[Verfügbar] IP655Blende obenLEDRot (transparent)FlächenbeleuchtungvorstehendDruckknopf

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmessser der Aussparung φ22.5 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25
Verbindung (Komponenten) Externer Kontakt Verpackungsart PE-Beutel Druckmotiv keiner
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster, vorstehende Blende, Bund rund RAFIX 22 QR, die Teilenummer ist 1.30.240.221/1300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.30.240.221/1300.

Produktvarianten

Teilenummer
1.30.240.201/1007
1.30.240.211/1408
1.30.240.221/1000
1.30.240.301/0107
1.30.240.301/0507
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Form Schaltfunktionen Gehäuse-/Tastenfarbe IP Bewertung Inhalt
(pc(s))
Typ (versch.) Lampentyp Lichtfarbe Beleuchtungstyp Schaltfunktionen Schaltertyp (Kategorie)
-

63.76 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rund] rund, kurzer DrehgriffMomentanSchwarz-10---keiner-Wahlschalter

58.00 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rund] rund[Sonstige] Riegel[Gelb] gelb (transparent)[Verfügbar] IP655Blende obenLEDGelb (transparent)FlächenbeleuchtungvorstehendDruckknopf

38.93 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rund] rundMomentan[Weiß] weiß (transparent)[Verfügbar] IP655Blende obenLEDWeiß (transparent)FlächenbeleuchtungvorstehendDruckknopf

30.23 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rund] rundMomentanSchwarz[Verfügbar] IP655Blende oben--keinervorstehendDruckknopf

30.23 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rund] rundMomentan[Grün] grün[Verfügbar] IP655Blende oben--keinervorstehendDruckknopf

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support