Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.14.001.505/0000
Schaltfunktionen | Momentan | Gehäuse-/Tastenfarbe | weiß | Breite(mm) | 13.6 |
---|---|---|---|---|---|
Länge/durchmesser(mm) | 14.5 | Höhe(mm) | 4.95 | Betätigungskraft(N) | 3.6 |
Inhalt(pc(s)) | 100 | Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Schaltstrom (max.)(A) | 0.1 | Schaltspannung(V DC/AC) | 35 | Kontaktart | 1 Schließer |
Haltbarkeit | 1 000 000 Zyklen | Typ (versch.) | Kurzhubtaster mit senkrechtem Adapter | Position wechseln | 1 x Aus / Ein |
Verbindung (Komponenten) | Beleuchtungstyp | keiner | Befestigungsart | THT | |
Verpackungsart | PE-Beutel | Schaltfunktionen | planar | Schaltertyp (Kategorie) | Druckknopf |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kurzhubtaster RACON 12 V, die Teilenummer ist 1.14.001.505/0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.14.001.505/0000.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.