Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schild für Not-Aus【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5.76.205.011/0400

Teilenummer
5.76.205.011/0400
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

8.16 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Länge(mm) 64 Breite(mm) 36
Durchmesser der Aussparung(mm) 22.3 Zubehörtyp (BFM) Etikett Verpackungsart PE-Beutel
Druckmotiv leer Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schild für Not-Aus, die Teilenummer ist 5.76.205.011/0400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5.76.205.011/0400.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support