• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Isolierstoffgehäuse RAFIX 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1.20.820.001/0000

Teilenummer
1.20.820.001/0000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

29.41 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Höhe(mm) 74 Länge(mm) 115
Breite(mm) 100 Durchmesser der Aussparung(mm) 16.2 IP-Bewertung IP65
Schalterfunktionen 2 Installationssteckplätze Zubehörtyp (BFM) Gehäuse Farbe Dunkelgelb
Kompatibel mit (Details) RAFIX 16 Elemente Verpackungsart PE-Beutel Industriegüter ja

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierstoffgehäuse RAFIX 16, die Teilenummer ist 1.20.820.001/0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.20.820.001/0000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support