Hersteller-Teilenummer: 1428389-BP
Marke: VOLTCRAFT
Preis: 136.17 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1428389-BP
Teilenummer
|
---|
1428389-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
V AC Lesebereich (max.)(V) | 690 | V AC Lesebereich (min.)(V) | 12 | Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 690 |
---|---|---|---|---|---|
Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 12 | Frequenzbereich(Hz) | 16 Hz - 400 Hz | Innenwiderstand(kΩ) | 200 |
IP-Bewertung | IP64 | Lastschaltung(mA) | 30 | Max. Frequenz(Hz) | 400 |
Mindest. Frequenz(Hz) | 16 | Betriebstemperatur(°C) | -15 to +45 | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzeige (Details) | LCD | Lesetyp | Kontinuität |
Spannungsprüfertyp (Kategorie) | Zweipoliger Spannungsprüfer |
Sie befinden sich auf der Seite für VC 64 Zweipoliger Spannungsprüfer + VDE Schraubendreher-Set + Tasche, die Teilenummer ist 1428389-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1428389-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften