Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

VC281 Hand-Multimeter, Stromzangen-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1647183-BP

Teilenummer
1647183-BP
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

98.60 €

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A AC-Lesebereich (min.)(mA) 0.1 Strommessbereich AC (max.)(mA) 60 Strommessbereich DC (min.)(mA) 0.1
A DC Lesebereich (max.)(A) 60 Wechselstromwiderstand(kΩ/V) 10 V AC Lesebereich (max.)(V) 600
V AC Lesebereich (min.)(V) 0.1 Spannung DC Lesebereich (max.)(V) 600 Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) 0.01
Grundgenauigkeit (+/-)(%) 0.9 Gleichstromwiderstand(kΩ/V) 10 Anzeige (Anzahl) 6000
Frequenzbereich(Hz) 45 Hz -400 Frequenzmessbereich(MHz) 0.01 Hz - 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 178
Produktgröße (Länge / Tiefe)(mm) 43 Produktgröße (Breite)(mm) 85 Lesereichweite - Kapazität(mF) 10 pF - 60
Lesebereich - Widerstand 0.1 Ω - 60 Gewicht(g) 375 Lesekategorie CAT III 600 V
Netzteil (Details) 9 V PP3; 2 Mikrobatterien (AAA) Spannungsmessung AC/DC Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat)
tatsächlicher Messwert AC/DC Anzeige (Details) Digital Schnittstellen keiner
Messart True RMS Multimeter-Typ (Kategorie) Zangenadapter

Sie befinden sich auf der Seite für VC281 Hand-Multimeter, Stromzangen-Adapter, die Teilenummer ist 1647183-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1647183-BP.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support