Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Isolierte Kamera

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1590115-BP

Teilenummer
1590115-BP
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

269.65 €

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sichtfeld(°) 57 Fokus 3 - 60 cm Mindest. Fokussierentfernung(mm) 3
Sondendurchmesser(mm) 11 Sondenlänge(m) 120 Produktgröße (Länge)(mm) 1240
Produktgröße (Ø)(mm) 14 Lesekategorie CAT IV 600 V Umgebungstemperatur(°C) -20 bis 60
Gewicht(g) 240 Lichtquelle 2 LEDs Netzteil (Details) 3.7
Endoskoptyp (Kategorie) Endsocope-Sonde Geeignet für (Endoskop) Voltcraft

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Kamera, die Teilenummer ist 1590115-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1590115-BP.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support