LCR-400 Komponententester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1301292-BP

Teilenummer
1301292-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

398.99 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundgenauigkeit (+/-)(%) 0.2 Anzeige (Anzahl) 20000 Induktivität Lesereichweite(H) 0.001 µH - 20 k
Lesebereich - Widerstand(MΩ) 0.001 Ω – 300 Lesefrequenz(Hz) 100 Hz - 100 Lesebereich - Kapazität(mF) 0.001 pF - 20
Produktgröße (Höhe)(mm) 207 Produktgröße (Breite)(mm) 95 Lesekategorie CAT I
Gewicht(g) 630 Schnittstellen USB Netzteil (Details) 4x AA Batterien, USB, Netzteil
Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Anzeige (digital / mechanisch / analog) Digital Multimeter-Typ (Kategorie) Komponententester

Sie befinden sich auf der Seite für LCR-400 Komponententester, die Teilenummer ist 1301292-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1301292-BP.

Technischer Support