Teilenummer
|
---|
1307542-BP |
1411567-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A DC-Lesereichweite (max.) (A) | Lesekategorie | Kalibriert auf | Anzeige (digital / mechanisch / analog) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | CAT III 300 V | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Digital | |
179.16 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | 200 | - | DAkkS-Standards | - |
Loading...
Strommessbereich AC (max.)(A) | 200 | A AC-Lesebereich (min.)(A) | 0.001 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Frequenzbereich(Hz) | 50/60 | Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) | 16 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 158 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 60 | Gewicht(g) | 150 | Anzeige (Anzahl) | 2000 |
Typ (Herstellertyp) | VC-310 | tatsächlicher Messwert | AC | Multimeter-Typ (Kategorie) | Strommesszange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A DC-Lesereichweite (max.)(A)
Lesekategorie
Kalibriert auf
Anzeige (digital / mechanisch / analog)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften