Hersteller-Teilenummer: 323491-BP
Marke: VOLTCRAFT
Preis: 114.37 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
323491-BP
Strommessbereich AC (max.)(A) | 80 | A AC-Lesebereich (min.)(A) | 0.001 | A DC-Lesereichweite (max.)(A) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Strommessbereich DC (min.)(A) | 0.1 | Wechselstromwiderstand(MΩ) | 10 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 1.5 |
Gleichstromwiderstand(MΩ) | 10 | Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) | 12 | Lesebereich - Kapazität(mF) | 0.01 nF - 40 |
Lesebereich - Widerstand(MΩ) | 0.1 Ω - 40 MΩ | V AC Lesebereich (max.)(V) | 600 | V AC Lesebereich (min.)(mV) | 0.1 |
Spannung DC Lesebereich (max.)(V) | 600 | Spannungsmessbereich DC (min.)(V) | 0.1 | Anzeige (Anzahl) | 4000 |
Lesekategorie | CAT III 600 V | Typ (Herstellertyp) | VC-539 | tatsächlicher Messwert | AC/DC |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Messart | True RMS | Multimeter-Typ (Kategorie) | Strommesszange |
Sie befinden sich auf der Seite für VC-539 Stromzange, die Teilenummer ist 323491-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 323491-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften