Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1188090-BP
Schnittstellen (Funktionsgeneratoren) | USB | Anzahl der Kanäle (LOV)(ch) | 1 Kanal | ARB-Frequenzbereich(MHz) | 1 Hz - 25 |
---|---|---|---|---|---|
Verzerrungsfaktor (Sinus) | -50 dBc | Frequenzbereich | 50 MHz (max) | Max. Frequenz(MHz) | 50 |
Frequenzbereich (Rechteckwelle)(MHz) | 1 Hz - 5 | Frequenzbereich (Sinus)(MHz) | 1 Hz - 50 | Frequenzbereich (Dreieck)(MHz) | 1 Hz - 10 |
Frequenzablesung (extern) | DC - 50 MHz | Grafikspeicher | 4 kSa | Impedanz(Ω) | 50 |
Eingangswiderstand(kΩ) | >100 | Netzteil (Details) | USB | Produktgröße (Höhe)(mm) | 122 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 206 | Auflösung(Bit) | 12 | Gewicht(g) | 400 |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Display (Prüfgeräte) | LED | Funktionsgeneratortyp (Kategorie) | USB |
Signalausgabetyp (en) | Sinus, Rechteck, Sägezahn, Trapez, beliebig, Gaußsches Rauschen, weißes Rauschen, AM / FM |
Sie befinden sich auf der Seite für Arbiträrer USB DDS-Funktionsgenerator DDS-3025, die Teilenummer ist 1188090-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1188090-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften