Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 9/5/2021 bis 1:00 (CEST) 10/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Funktionsgenerator netzbetrieben 10 MHz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1238871-BP
1242366-BP
549470-BP
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Kanäle (LOV)
(ch)
Auflösung
(Bit)
Kalibriert auf Kalibrierservice

530.07 €

Verfügbar auf Anfrage 2 Kanäle100 mISO-Normen5 Kalibrierwerte pro Bereich

640.21 €

Verfügbar auf Anfrage 1 Kanal-DAkkS-Standards10 Kalibrierungswerte pro Bereich
-

346.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2 Kanäle-Herstellerstandards (kein Zertifikat)-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stromversorgung Wechselstrom Verzerrungsfaktor (Sinus) < 1 Frequenzbereich 10 MHz (max)
Max. Frequenz(MHz) 10 Frequenzbereich (Rechteckwelle)(MHz) 0.1 Hz - 10 Frequenzbereich (Sinus)(MHz) 0.1 Hz - 10
Frequenzbereich (Dreieck)(MHz) 0.1 Hz - 10 Frequenzablesung (extern) 2 Hz - 100 MHz Netzteil (Details) 230
Produktgröße (Tiefe)(mm) 240 Produktgröße (Höhe)(mm) 90 Produktgröße (Breite)(mm) 280
Rechteck-Anstiegsrate(ns) < 120 VCF (0 - 10 V) Wackelfunktion 20 ms - 2 s (01:01 - 100:1)
Gewicht(g) 3 Display (Prüfgeräte) LED Funktionsgeneratortyp (Kategorie) Netzbetrieben
Signalausgabetyp (en) Sinus, Quadrat, Dreieck, Rampe, Puls, Sägezahn, TTL

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support