Krokodilklemmen-Set, Steckanschluss 0.64 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1086337-BP

Teilenummer
1086337-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.85 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 0.1 Nennspannung(V) 60 Stecker Durchmesser(mm) 0.64
Steckverbindertyp (Kategorie) Krokodilklemmensatz Anschluss (Komponenten) 0,64 mm Klinkenstecker Lesekategorie CAT I

Sie befinden sich auf der Seite für Krokodilklemmen-Set, Steckanschluss 0.64 mm, die Teilenummer ist 1086337-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1086337-BP.

Technischer Support