Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1581698-BP
Max. Spannbereich(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 1 | Nennspannung(V) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Stecker Durchmesser(mm) | 2 | Produktgröße (Länge)(mm) | 57 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Krokodilklemmensatz |
Anschluss (Komponenten) | 2 mm Klinkenstecker | Dämmaterial | PVC | Isolierungsart | Isoliert |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Krokodilklemmen-Set, Steckanschluss 2 mm, die Teilenummer ist 1581698-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1581698-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften