Abgriffklemme Stecker 4 mm【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1674351-BP

Teilenummer
1674351-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Spannbereich(mm) 2.5 Nennstrom(A) 5 Nennspannung(V) 1000
Produktgröße (Höhe)(mm) 56.5 Produktgröße (Länge)(mm) 155 Produktgröße (Breite)(mm) 17.5
Temperaturbereich(°C) -20 ~ 45 Steckverbindertyp (Kategorie) Clip-Anschluss Anschluss (Komponenten) 4 mm Stecker
Material (Spitze) Kein rostfreies Eisen Lesekategorie CAT IV 600 V

Sie befinden sich auf der Seite für Abgriffklemme Stecker 4 mm, die Teilenummer ist 1674351-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1674351-BP.

Technischer Support