Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert, M12-Stecker, gerade, Stecker, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
934853165
934853166
934853167
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Kabellänge
(m)
Kabelfarbe

-

1 auf Anfrage 1Schwarz

-

1 auf Anfrage 2Grau

-

1 auf Anfrage 5Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 63 Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) 1.5 Max. Temperatur(°C) +125
Min. Temperatur(°C) -40 Anzahl der Pins (RJ) 5 Nennstrom(A) 16
Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung L Farbe Blau
Stecker Standard Sensorstecker Anschlusstyp Stecker gerade Kontaktmaterial Kupfer mit Nickellegierung
Kontaktfläche Kupfer vergoldet Dichtungstyp Anschraubbar Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support