Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert, M12-Stecker, gerade, Stecker, rechtwinklig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

934853049

Teilenummer
934853049
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Nennspannung(V) 630 Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) 1.5
Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Anzahl der Pins (RJ) 5
Nennstrom(A) 16 Gewindeart Anschlussseite M12 Codierung K
Farbe Blau Stecker Standard Sensorstecker Anschlusstyp Stecker rechtwinklig
Kontaktmaterial Kupfer mit Nickellegierung Kontaktfläche Kupfer vergoldet Dichtungstyp Anschraubbar
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) Kabelfarbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert, M12-Stecker, gerade, Stecker, rechtwinklig, die Teilenummer ist 934853049.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 934853049.

Technischer Support