Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
934853184
Kabellänge(m) | 2 | Nennspannung(V) | 63 | Kabeldurchmesser(mm) | 10.4 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) | 1.5 | Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Anzahl der Pins (RJ) | 5 | Nennstrom(A) | 16 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Codierung | L | Farbe | Blau | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlusstyp | Buchse | Dichtungstyp | Anschraubbar | Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale | PUR-Mantel |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kabelfarbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert, M12-Stecker, Buchse, die Teilenummer ist 934853184.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 934853184.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften