Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

12093

Teilenummer
12093
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 30 Verschmutzungsgrad 3 Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) 0.34
Max. Temperatur(°C) +80 Min. Temperatur(°C) -25 Anzahl der Pins (RJ) 3
Nennstrom(A) 4 Nennstrom (Details)(A) 4 Nennspannung (Details)(V) 63
Anzahl der Pins 5 Temperaturbereich(°C) -25 - +80 Gewindeart Anschlussseite M12
Typ (versch.) M12-Stecker, gerade / freies Ende Verbindung (Komponenten) Kabel mit offenem Ende Stecker Standard Sensorstecker
Anschlusstyp Stecker gerade Kontaktmaterial CuZn Kontaktfläche Vergoldet
Material (Einzelheiten) Mantel: PVC Dichtungstyp Anschraubbar Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale Erschütterungssicher
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) Kabelfarbe Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade, die Teilenummer ist 12093.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 12093.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support