Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11411
Kabellänge(m) | 2 | Nennspannung(V) | 240 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) | 0.34 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +80 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Anzahl der Pins (RJ) | 4 |
Nennstrom(A) | 4 | Nennstrom (Details)(A) | 4 | Nennspannung (Details)(V) | 250 |
Anzahl der Pins | 4 | Temperaturbereich(°C) | -25 - +80 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Typ (versch.) | M8-Stecker, direktes / freies Ende | Codierung | A | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende |
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlusstyp | Buchse gerade | Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktfläche | Vergoldet | Material (Einzelheiten) | Mantel: PVC | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kabelfarbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, die Teilenummer ist 11411.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11411.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften