Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
79 0238 20 07
Steckverbindertyp | Buchse, abgewinkelt | Nennspannung(V) | DC125 | AWG | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Kabeldurchmesser(mm²) | 4 x 0.75 | Kabel-Ø (max.)(mm) | 8.6 | Kabel-Ø (min.)(mm) | 8.6 |
Verbindungswinkel(°) | 180 | Verschmutzungsgrad | 3 | Kreuzung(mm²) | 0.75 |
Querschnitt (max.)(mm²) | 0.75 | Querschnittsbereich | 0.75 mm² (max) | Nennstrom(A) | 8 |
Nennstrom (Details)(A) | 8 | Nennspannung (Details)(V) | 4000 | Anzahl der Stifte | 6 + PE |
Gesamtzahl der Stifte | 6 + PE | Produktgröße (Länge)(m) | 2 | Serie (Steckverbinder) | 692 |
Temperaturbereich(°C) | -25 - +85 | IP-Bewertung | IP67 | Lesekategorie | III |
Größe | PG9 | Verbindung | Crimp | Anschluss (Komponenten) | Crimp |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Rundstecker | Kontaktmaterial | Ag (Silber) | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Dichtungstyp | Schrauben | Typ (Sonstiges) | Angled socket with cable |
Sie befinden sich auf der Seite für Winkeldose am Kabel angespritzt, die Teilenummer ist 79 0238 20 07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 79 0238 20 07.
OMRON
Standardpreis 13.13 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
OMRON
Standardpreis 12.65 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
LAPP
Standardpreis 7.17 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
LAPP
Standardpreis 10.67 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Lumberg Automation
Standardpreis 11.62 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Phoenix Contact
Standardpreis 20.04 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.