• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Steuerkabel für HEC Stecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

08 3186 000 000

Teilenummer
08 3186 000 000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

7.17 €

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 12.3 Farbe Schwarz Kabeleigenschaften PUR-ummantelt
Biegeradius (Anzahl der Außendurchmesser für feste Installation) 7 Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) 4 x 1 mm² + 4 x 2.50 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 1
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 2)(mm²) 2.50 Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +85 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +85
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -40 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -20 Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 4
Anzahl der Leitungen (Teil 2)(x) 4 Kabeltyp (Kategorie) Steuerleitung Inhalt Meterware
Kernlayout Feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 Material (Einzelheiten) Geflecht: PP Meterware Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Steuerkabel für HEC Stecker, die Teilenummer ist 08 3186 000 000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 08 3186 000 000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support