• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Rundsteckverbinder-Crimper-Serie (Stecker): HEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

66 0003 001

Teilenummer
66 0003 001
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

600.93 €

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Querschnittsbereich 0.25 mm² (max) Querschnitt (max.)(mm²) 0.25 Verbindungswinkel(°) 180
Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 125 Max. Temperatur(°C) +95
Min. Temperatur(°C) -40 Farbe Grün Steckverbindertyp (Kategorie) Rundverbinder-Crimper
Serie (Steckverbinder) HEC

Sie befinden sich auf der Seite für Rundsteckverbinder-Crimper-Serie (Stecker): HEC, die Teilenummer ist 66 0003 001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 66 0003 001.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support