Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Bauform C (Industrie) Gerätesteckdose

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43 1930 000 03
43 1932 000 04
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Stifte Gesamtzahl der Stifte

5.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2+PE2

6.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3+PE3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 6 Nennspannung(V) 250 Verbindungsart Schrauben
Kabelquerschnitt(mm²) 0.14 - 0.75 Inhalt(Stk.) 1 Sockeldurchmesser(mm) 4–6
Temperaturbereich(°C) -20 - +120 Art C-Serie 235 Typ (Sonstiges) Industrie
Normen / Zertifizierungszeichen Industriestandard Farbe Schwarz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support