Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbinderset PushPull Power

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 46 145 4400

Teilenummer
09 46 145 4400
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

19.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 48 Prüfstrom(A) 12 Kernverbinder(mm²) 1.5
Anzahl der Stifte 4 Steckzyklen (Betätigungen) 750 Temperaturbereich(°C) -40 - +70
Inhalt(Stk.) 1 Farbe Schwarz Material (Einzelheiten) Kunststoff
Steckverbindertyp (Kategorie) Harting PushPull Stromanschluss-Set Anschluss (Komponenten) Crimp IP-Bewertung IP65/67

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinderset PushPull Power, die Teilenummer ist 09 46 145 4400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 46 145 4400.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support