• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Han PushPull Power Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 35 232 0401

Teilenummer
09 35 232 0401
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

48.67 €

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Spannung(V) 690 Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65/67 Anzahl der Stifte 5
Gesamtzahl der Stifte 5 + PE Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -40
Kernquerschnitt (max.)(mm²) 2.5 Kernquerschnitt (min.)(mm²) 0.25 Prüfstrom(A) 16
Steckzyklen (Betätigungen) 500 Farbe Silber Anschluss (Komponenten) Han Quick-Lock®
Steckverbindertyp (Kategorie) Sockeleinsatz Leitender Kontakt (PE) Ja Serie (Han-Steckverbinder) Han® PushPull Power

Sie befinden sich auf der Seite für Han PushPull Power Steckverbinder, die Teilenummer ist 09 35 232 0401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 35 232 0401.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support