• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Industriesteckverbinder Serie Han Q 17 - Einsätze

Industriesteckverbinder Serie Han Q 17 - Einsätze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 12 017 3001
09 12 017 3101
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Steckverbindertyp (Kategorie)

154.21 €

Verfügbar 10 Arbeitstage Pin-Einsatz

154.21 €

Verfügbar 10 Arbeitstage Sockeleinsatz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Spannung(V) 250 Anzahl der Stifte 17 Gesamtzahl der Stifte 17 + PE
Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Prüfstrom(A) 10
Steckzyklen (Betätigungen) ≥ 500 Farbe Grau Anschluss (Komponenten) Crimp
Größe Han-Compact ® Leitender Kontakt (PE) Ja Serie (Han-Steckverbinder) Han® Q

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support