• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Industriesteckverbinder Serie Han Q 8/0 - Einsätze

Industriesteckverbinder Serie Han Q 8/0 - Einsätze

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 12 008 3001
09 12 008 3101
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Steckverbindertyp (Kategorie)

123.04 €

Verfügbar 10 Arbeitstage Pin-Einsatz

123.04 €

Verfügbar 10 Arbeitstage Sockeleinsatz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Spannung(V) 500 Anzahl der Stifte 8 Gesamtzahl der Stifte 8 + PE
Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Prüfstrom(A) 16
Steckzyklen (Betätigungen) ≥ 500 Farbe Grau Anschluss (Komponenten) Crimp
Größe Han-Compact ® Leitender Kontakt (PE) Ja Serie (Han-Steckverbinder) Han® Q

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support