Hersteller-Teilenummer: 09 03 196 6922
Marke: HARTING
Preis: 6.84 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 03 196 6922
Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 1000 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 16 | Länge(mm) | 11 | Breite(mm) | 94 |
Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Anzahl der Stifte | 96 | Gesamtzahl der Stifte | 96 |
Stifte pro Reihe | 32 | Anzahl der Zeilen | 3 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -55 | Prüfspannung(kV) | 1 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Farbe | Grau | Aufbau | (a+b+c) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung |
Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche | Vergoldet | DIN-Norm (Stecker) | C | |
Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41612 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Gehäusematerial | Thermoplastisches Formmaterial, glasfaserverstärkt, UL 94 VO | Material (Einzelheiten) | PBTB nach UL 94VO Standard | Typ (Sonstiges) | a: gerade Lötstifte |
Steckertyp | Mehrpoliger Stecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Stifte) |
Sie befinden sich auf der Seite für Messerleiste - C förmige gerade Lötstifte, die Teilenummer ist 09 03 196 6922.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 03 196 6922.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften