Teilenummer
|
---|
09 18 516 7904 |
09 18 520 7914 |
09 18 540 7904 |
09 18 540 7914 |
09 18 550 7914 |
09 18 560 7914 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Verfügbar | 91 Arbeitstage | 28.65 | 53 | 16 | 16 | 8 | + langer Verriegelungshebel | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar | 91 Arbeitstage | 26.2 | 54.7 | 20 | 20 | 10 | + kurzer Verriegelungshebel | ||
4.45 € | 1 | Verfügbar | 91 Arbeitstage | 28.65 | 83.5 | 40 | 40 | 20 | + langer Verriegelungshebel | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 92 Arbeitstage | 26.2 | 80.1 | 40 | 40 | 20 | + kurzer Verriegelungshebel | ||
5.23 € | 1 | Verfügbar | 91 Arbeitstage | 26.2 | 92.8 | 50 | 50 | 25 | + kurzer Verriegelungshebel | ||
6.84 € | 1 | Verfügbar | 91 Arbeitstage | 26.2 | 105.5 | 60 | 60 | 30 | + kurzer Verriegelungshebel |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 500 | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 8.5 | Kontaktabstand(mm) | 2.54 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Stiftlänge(mm) | 2,9 | Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -55 |
Paarungszyklen | 50 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Farbe | Grau |
Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche | Vergoldet | Steckerausrichtung | Senkrecht (zur Leiterplatte) | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PBTB nach UL94V0 | Material (Einzelheiten) | PBTB nach UL 94VO Standard |
Steckertyp | Mehrpoliger Stecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Stifte) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften