Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 03 124 6901 |
09 03 160 6901 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Verfügbar | 35 Arbeitstage | 32 | 32 | 8 | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 64 | 64 | - |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 1000 | Verbindungsrichtung | Winkel |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 17.72 | Länge(mm) | 11 | Breite(mm) | 94 |
Kontaktabstand(mm) | 7.62 | Anzahl der Zeilen | 3 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -55 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Farbe | Grau |
Aufbau | (a+b+c) | Steckverbindereigenschaften | + Ummantelung | Anschluss (Komponenten) | |
Kontaktfläche | Vergoldet | DIN-Norm (Stecker) | M | Steckerausrichtung | Parallel (zur Leiterplatte) |
Normen / Zertifizierungszeichen | DIN 41612 | Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Gehäusematerial | PA (UL 94 V-0) |
Steckertyp | Mehrpoliger Stecker | Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Stifte) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften