Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wanddurchführung M12 mit Crimpanschluss

Wanddurchführung M12 mit Crimpanschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21 03 812 2405
21 03 812 2505
21 03 882 2425
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung
(V)
Kabeldurchmesser
(mm)
Steckerquerschnitt (max.)
(mm²)
Anzahl der Stifte (RJ) Kontaktfläche Kontaktmaterial Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels Codierung Anschlussstücke für Sensor / Aktor

39.23 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2504.5 - 5.4-4VergoldetMessingGeschirmtAM12 Frontplattenbeschlag

44.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 604.5 - 8.8.-5VergoldetMessingGeschirmtAM12 Frontplattenbeschlag

41.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 250-0.344---D-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Anschluss (Komponenten) Crimp Verbindungsrichtung Gerade
Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -40
Gewindeart Anschlussseite M12 Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, gerade
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Steckertyp Steckdose Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker
Dichtungstyp Anschraubbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support