Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

M12 Leiterplattenadapter【10 Stk. pro Packung】

M12 Leiterplattenadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21 03 321 1410
21 03 321 1510
21 03 321 6410
21 03 321 6510
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Inhalt
(Stk.)
Anzahl der Stifte (RJ) Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) Steckertyp Codierung

278.07 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage 104M12-Stecker, eingebautPCB-SteckerD

289.57 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage 1/10/19005M12-Stecker, eingebautPCB-Stecker-

304.83 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage 104M12-Buchse, eingebautPCB-Buchse-

345.33 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage 105M12-Buchse, eingebautPCB-Buchse-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 50 Anschluss (Komponenten) Löten
Verbindungsrichtung Sonstige Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -40
Gewindeart Anschlussseite M12 Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Dichtungstyp Anschraubbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support