Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21 03 812 1405
Nennspannung(V) | 250 | Anschluss (Komponenten) | Crimp | Verbindungsrichtung | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Kabeldurchmesser(mm) | 4.5 - 5.4 | Max. Temperatur(°C) | +85 |
Min. Temperatur(°C) | -40 | Anzahl der Stifte (RJ) | 4 | Gewindeart Anschlussseite | M12 |
Stecker Standard | Sensorstecker | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Stecker gerade | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar |
Kontaktfläche | Vergoldet | Steckertyp | Stecker | Kontaktmaterial | Messing |
Eigenschaften des Sensor- / Aktorkabels | Geschirmt | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Sensor- / Aktor-Stecker | Codierung | D |
Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor/Aktor-Steckverbinder M12 stecker, gerade, die Teilenummer ist 21 03 812 1405.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21 03 812 1405.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.