Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
09 30 010 0301 |
09 30 010 0303 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. Temperatur (°C) | Inhalt (Stk.) | Typ (Sonstiges) | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 64 Arbeitstage | 125 | 10 | - | 2x Querstrebenschloss | |||
33.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +125 | 1 | flaches Profil mit Kunststoffkappe, 1 Verriegelungshebelschloss | 1x Längsstrebenschloss |
Loading...
Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Größe | 10 B |
---|---|---|---|---|---|
Material (Einzelheiten) | Metall | Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Gehäuseverlängerung | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 10B |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Inhalt(Stk.)
Typ (Sonstiges)
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften