Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zubehör für Baugröße 32 B - Tüllengehäuse【10 Stk. pro Packung】

Zubehör für Baugröße 32 B - Tüllengehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09 30 032 0421
09 30 032 0521
19 30 032 0527
19 30 032 0528
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Gewindegröße

320.55 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage PG29

310.09 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage PG29
-

334.67 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage M32

341.72 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage M40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) 125 Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +125
Inhalt(Stk.) 10 Größe 32 B Material (Einzelheiten) Metall
Farbe Grau IP-Bewertung IP65 Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse
Steckverbindereigenschaften 2x Querstrebenschloss Serie (Han-Steckverbinder) Han® 32B

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support