Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Zubehör für Baugröße 48 B - Sockelgeäuse【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

19 30 048 0448

Teilenummer
19 30 048 0448
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

444.27 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) 125 Min. Temperatur(°C) -40 Temperaturbereich(°C) -40 - +125
Inhalt(Stk.) 10 Größe 32 B Material (Einzelheiten) Metall
Farbe Grau IP-Bewertung IP65 Steckverbindertyp (Kategorie) Gehäusebuchse
Steckverbindereigenschaften 2x Querstrebenschloss Serie (Han-Steckverbinder) Han® 48B Gewindegröße M40

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 48 B - Sockelgeäuse, die Teilenummer ist 19 30 048 0448.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 19 30 048 0448.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support