Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zubehör für Baugröße 3 A - Sockelgehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

09 62 003 1250

Teilenummer
09 62 003 1250
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

13.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +125 Min. Temperatur(°C) -40 Inhalt(Stk.) 1
Größe 3 A Farbe Metall IP-Bewertung IP44
Steckverbindertyp (Kategorie) Sockelgehäuse Steckverbindereigenschaften 1x Querstrebenschloss Serie (Han-Steckverbinder) Han® 3EMV
Gewindegröße PG11

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 3 A - Sockelgehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen, die Teilenummer ist 09 62 003 1250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 62 003 1250.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support