Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
19 62 003 1250
Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Größe | 3 A | Farbe | Metall | IP-Bewertung | IP44 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse | Steckverbindereigenschaften | 1x Querstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 3EMV |
Gewindegröße | M20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehör für Baugröße 3 A - Sockelgehäuse für erhöhte EMV-Anforderungen, die Teilenummer ist 19 62 003 1250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 19 62 003 1250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften