Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
09 30 016 1220 |
19 30 016 1296 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Gewindegröße |
---|---|---|---|---|---|---|
177.52 € | 10 Stk. pro Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PG21 | ||
- | 191.12 € | 10 Stk. pro Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 x M25 |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | 125 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 10 | Größe | 16 B | Material (Einzelheiten) | Metall |
Farbe | Grau | IP-Bewertung | IP65 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sockelgehäuse |
Steckverbindereigenschaften | 2x Querstrebenschloss | Serie (Han-Steckverbinder) | Han® 16B |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.