Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Klemmbreite(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 | Nennstrom(A) | 10 |
Nennspannung(V) | 400 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Querschnitt(mm²) | 25 -2.5 mm |
AWG (min.) | 22 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Sicherungsklemme | Aufbau | L |
Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Pins pro Reihe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften