Hersteller-Teilenummer: 812-100
Marke: WAGO
Preis: 62.73 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
812-100
Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Länge)(mm) | 75 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 35.918 | Kompatibel mit Serien (Wago) | 812 | Farbe | Grün-Gelb |
Zubehörtyp (serielle Anschlüsse) | Anschlussblock | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für PE-Anschlussblock 4 mm², die Teilenummer ist 812-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 812-100.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften