• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

PEN-Klemme, mit Verbindung zur Tragschiene, 400

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

400-465/465-575

Teilenummer
400-465/465-575
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

182.63 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 10 Produktgröße (Höhe)(mm) 46.50
Produktgröße (Länge)(mm) 32 Produktgröße (Breite)(mm) 32 Klemmbreite(mm) 32
Abisolierlänge (max.)(mm) 19 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 16 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 35
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 16 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 35 AWG (min.) 6
AWG (max.) 2 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2
Gewicht(g) 118.26 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Schrauben Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für PEN-Klemme, mit Verbindung zur Tragschiene, 400, die Teilenummer ist 400-465/465-575.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 400-465/465-575.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support