Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 19 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 17 |
Nennstrom(A) | 57 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 16 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 10 | AWG (min.) | 20 |
AWG (max.) | 6 | Anzahl der Zeilen | 1 | Farbe | Grün-Gelb |
Steckverbindertyp (Kategorie) | PG-Terminal | Aufbau | Erde | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pins pro Reihe
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften