• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 4-polig, Rastfuß, N-PE-L1-L2

4-Leiter-Geräteanschlussklemme 862, 4-polig, Rastfuß, N-PE-L1-L2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
862-2594
862-2634
862-2694
862-8504
862-8534
862-8594
862-8634
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe

532.39 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz

532.39 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß

532.39 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß

559.31 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz

559.31 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz

543.44 €

Verfügbar 3 Arbeitstage -

559.31 €

Verfügbar 3 Arbeitstage Weiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Inhalt(Stk.) 200 Produktgröße (Höhe)(mm) 35
Produktgröße (Länge)(mm) 27.50 Produktgröße (Breite)(mm) 48.00 Abisolierlänge (max.)(mm) 11
Abisolierlänge (min.)(mm) 10 Nennspannung(V) 500 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.50
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.5 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1
Pins pro Reihe 4 Steckverbindertyp (Kategorie) Gerätestecker Anschluss (Komponenten) Federkraftklemme
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support