Hersteller-Teilenummer: 279-994
Marke: WAGO
Preis: 128.84 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
279-994
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Breite)(mm) | 4 | Klemmbreite(mm) | 4 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 15 | Nennspannung(V) | 550 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Farbe | Grau |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | Entspricht den ATEX Ex-e II-Normen | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II 279, die Teilenummer ist 279-994.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 279-994.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften