Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2000-5410/1101-951 |
2000-5410/1102-950 |
2000-5417/1101-951 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
1,372.55 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | ||
1,220.17 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | ||
973.67 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 10 | Inhalt(Stk.) | 50 | Klemmbreite(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 13.5 |
Nennspannung(V) | 24 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 24 |
AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 4 | Pins pro Reihe | 2 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Näherungsschalterklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Steckverbindereigenschaften | + PG-Anschluss | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften