Hersteller-Teilenummer: 2204-1404
Marke: WAGO
Preis: 103.07 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2204-1404
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 78.70 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.20 | Klemmbreite(mm) | 6.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 13 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 11 | Nennstrom(A) | 32 |
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | AWG (min.) | 20 |
AWG (max.) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 |
Farbe | Blau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Leiter-Durchgangsklemme, mit Drücker 2204, die Teilenummer ist 2204-1404.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2204-1404.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften