Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2000-1201 |
2000-1204 |
2000-1301 |
2000-1304 |
2000-1401 |
2000-1404 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pins pro Reihe | Typ (Sonstiges) | Farbe | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 2 Leiter | Grau | L | |
1.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 2 Leiter | Blau | N | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3-Leiter | Grau | L | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 3-Leiter | Blau | N | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 Leiter | Grau | L | |
1.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 4 Leiter | Blau | N |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 1 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 3.50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 12 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 |
Nennstrom(A) | 13.5 | Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1.5 |
AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 16 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pins pro Reihe
Typ (Sonstiges)
Farbe
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften